Schneider-Electric Sonepar
 
GV2AP01S129 image- sonepar-france
GV2AP01S129
TeSys GV - Selecteur commande ext.gv2p et l avec rehausseur
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 13 cm
Largeur de l'emballage 1 12,5 cm
Longueur de l'emballage 1 20 cm
Poids de l'emballage 1 231 g
Type d'emballage 2 CAR
Nb produits dans l'emballage 2 1
Hauteur de l'emballage 2 7,3 cm
Largeur de l'emballage 2 12,5 cm
Longueur de l'emballage 2 20,5 cm
Poids de l'emballage 2 303 g
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 4
Hauteur de l'emballage 3 15 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Poids de l'emballage 3 1,519 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois