Schneider-Electric Sonepar
 
GV2SN14 image- sonepar-france
GV2SN14
voyant GV2SN rouge à néon 110 V
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom de l'appareil veilleuse rouge
Type de produit ou équipement Voyant lumineux
Complémentaires
Signalisation locale Lumière rouge
Tension assignée de service (Us) 110 V
Compatibilité de gamme TeSys TeSys GV2 disjoncteur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires éclairage
Diamètre 17 mm
Type de lentille Plat rond
Environnement
Degré de protection (IP) IP55
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,000 cm
Largeur de l'emballage 1 8,000 cm
Longueur de l'emballage 1 10,000 cm
Poids de l'emballage 1 10,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 6,000 cm
Largeur de l'emballage 2 8,000 cm
Longueur de l'emballage 2 10,000 cm
Poids de l'emballage 2 108,000 g
Type d'emballage 3 S01
Nb produits dans l'emballage 3 80
Hauteur de l'emballage 3 15,000 cm
Largeur de l'emballage 3 15,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 1,068 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois