|
|
|
GV2SN15
voyant GV2SN orange à néon 110 V
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom de l'appareil
|
Veilleuse orange
|
Type de produit ou équipement
|
Voyant lumineux
|
Complémentaires
Signalisation locale
|
Orange clair
|
Tension assignée de service (Us)
|
110 V
|
Compatibilité de gamme
|
TeSys TeSys GV2 disjoncteur
|
Catégorie d'accessoire
|
Accessoires éclairage
|
Diamètre
|
17 mm
|
Type de lentille
|
Plat rond
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP55
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unité par paquet
|
1
|
Poids de l'emballage (Kg)
|
10 g
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10 cm
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Poids de l'emballage 2
|
108 g
|
Hauteur de l'emballage 2
|
6 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
8 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
10 cm
|
Type d'emballage 3
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
80
|
Poids de l'emballage 3
|
1,06 kg
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
15 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|