|
|
|
GV2SN34
voyant GV2SN rouge à néon 380 à 440 V
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom de l'appareil
|
veilleuse rouge
|
Type de produit ou équipement
|
Voyant lumineux
|
Complémentaires
Signalisation locale
|
Lumière rouge
|
Tension assignée de service (Us)
|
400...415 V
|
Compatibilité de gamme
|
TeSys TeSys GV2 disjoncteur
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires éclairage
|
Diamètre
|
17 mm
|
Type de lentille
|
Plat rond
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP55
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
9,300 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
6,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
8,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
10,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
109,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
80
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
1,070 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|