|
|
|
GV7AE11
TeSys GV - contact auxiliaire - 1 OF - 690 Vca 50/60Hz
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AVR. 07, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom de l'appareil
|
GV7AE
|
Type de produit ou équipement
|
Bloc de contact auxiliaire
|
Application
|
Signalisation
|
Compatibilité de gamme
|
TeSys TeSys GV5 disjoncteur moteur
TeSys TeSys GV6 disjoncteur moteur
TeSys TeSys GV7 disjoncteur moteur
|
Contacts auxiliaires
|
1 "OF"
|
Type de contacts auxiliaires
|
Contacts standards
|
Manœuvre des contacts auxiliaires
|
Instantané
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
6 A se conformer à CEI 60947-5-1
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
<= 690 V CA 50/60 Hz
<= 250 V CC
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
6 A AC-12 Ue: <= 690 V se conformer à CEI 60947-5-1
6 A AC-15 Ue: <= 48 V se conformer à CEI 60947-5-1
5 A AC-15 Ue: 110...127 V se conformer à CEI 60947-5-1
4 A AC-15 Ue: 230...240 V se conformer à CEI 60947-5-1
3 A AC-15 Ue: 380...440 V se conformer à CEI 60947-5-1
0,1 A AC-15 Ue: 660...690 V se conformer à CEI 60947-5-1
2,5 A DC-12 Ue: <= 48 V se conformer à CEI 60947-5-1
0,8 A DC-12 Ue: 110 V se conformer à CEI 60947-5-1
0,3 A DC-12 Ue: 250 V se conformer à CEI 60947-5-1
1 A DC-14 Ue: <= 24 V se conformer à CEI 60947-5-1
0,5 A DC-14 Ue: 48 V se conformer à CEI 60947-5-1
0,2 A DC-14 Ue: 110 V se conformer à CEI 60947-5-1
0,05 A DC-14 Ue: 250 V se conformer à CEI 60947-5-1
|
Courant commuté minimum
|
5 mA
|
Tension de commutation minimale
|
17 V
|
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V se conformer à CEI 60947-1
|
Type de protection
|
Fusible gG 10 A maximum
GB2CB…disjoncteur 10 A maximum
|
Endurance mécanique
|
50000 cycle
|
Emplacement de montage
|
À l'intérieur du disjoncteur
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5 mm²souple avec extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5 mm²souple sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5 mm²rigide
|
Poids du produit
|
0,015 kg
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
Conforme
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|