|
|
|
GVAX116
TeSys GVAX - déclencheur voltmétrique - 110..115Vca 60 Hz
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
TeSys Deca
|
Type de produit ou équipement
|
Déclencheur de sécurité sur surtension
|
Nom de l'appareil
|
GVAX
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
TeSys GV2ME
TeSys Deca
|
[Uc] tension circuit de commande
|
110...115 V CA 60 Hz
|
Plage de tension du circuit de commande
|
0,85 à 1,1 Un
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V CA se conformer à CEI 60947-1
600 V CA se conformer à UL 60947-4-1
600 V CA se conformer à CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Réglage du seuil en tension
|
0,7 à 0,35 Un
|
Puissance d'appel en VA
|
12 VA CA
|
Puissance d'appel en W
|
8 W
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
3,5 VA CA
|
Consommation moyenne au maintien en W
|
1,1 W
|
Temps de fonctionnement
|
10…15 ms se conformer à CEI 60947-1
|
Facteur de marche
|
100 %
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…2,5 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…2,5 mm²souple sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…2,5 mm²souple sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…1,5 mm²souple avec extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…1,5 mm²souple avec extrémité de câble
|
Couple de serrage
|
< 1,4 N.m sur borniers à vis-étrier
|
Durée de vie mécanique
|
30000 cycle
|
Quantité du lot
|
Lot de 10
|
Hauteur
|
89 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Profondeur
|
66 mm
|
Poids du produit
|
0,105 kg
|
Couleur
|
Gris foncé
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,6 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,1 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
129,0 g
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|