Type d'afficheur
|
LCD TFT rétro-éclairé
|
Résolution de l'afficheur
|
320 x 240 pixels QVGA
|
Zone tactile
|
1024 x 1024
|
Afficheur tactile
|
Analogique
|
Durée de vie du rétro éclairage
|
50 000 heures
|
Luminosité
|
Réglage sur 16 niveaux
|
Police de caractère
|
Coréen
Taïwanais (Chinois traditionnel)
ASCII (caractères européens)
Japonais (ANK, Kanji)
Chinois (chinois simplifié)
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC
|
Limites de la tension d'alimentation
|
19,2…28,8 V
|
Courant à l'appel
|
30 A
|
Puissance consommée en W
|
7,7 W
|
Nombre de touches de fonction dynamiques symb.
|
14 avec DEL
|
Nombre de touches de fonction statiques
|
10 avec DEL et étiquettes
|
Nombre de touches de SERVICE
|
8
|
Nombre de touches alphanumériques
|
12
|
Signalisation locale
|
Pouropération normale ou défaut rétro-éclairé 1 LED (vert ou orange)
|
Nombre de pages
|
Limité par la capacité de la mémoire interne
|
Type de logiciel
|
Logiciel de configuration
|
Logiciel de programmation
|
Vijeo Designer
|
Fréquence du processeur
|
333 MHz
|
Description de la mémoire
|
512 Ko SRAM sauvegarde des données avec pile au lithium de secours
128 MB EPROM flash mémoire d'application
|
Protocoles téléchargeables
|
Telemecanique Modicon FIPWAY
Telemecanique Modicon Modbus Plus
Telemecanique Modicon Modbus TCP
Telemecanique Modicon Modbus
Mitsubishi Melsec protocoles tiers
Omron Sysmac protocoles tiers
Rockwell Automation Allen-Bradley protocoles tiers
Siemens Simatic protocoles tiers
Telemecanique Modicon Uni-TE
|
Horodateur
|
Intégré
|
Type de mémoire
|
Jusqu'à 32 GB carte SD RAM
Jusqu'à 32 GB carte SDHC RAM
|
Type de connexion intégrée
|
<= 187,5 kbit/s RJ45, RS485 liaison série COM2 pour Siemens MPI (187.5 kbits/s)
USB 2.0 type A maître port pour port de communication du terminal Modicon M340
<= 115,2 kbits/s SUB-D 9 mâle, RS232C liaison série COM1
Bornier débrochable à vis alimentation puissance
RJ45 Ethernet TCP/IP
USB 2.0 type mini B
|
Port Ethernet
|
10BASE-T/100BASE-TX
|
Mode d'installation
|
Montage en facade
|
Mode de fixation
|
Avec 10 clips à ressort
|
Matière de la face avant
|
Alliage d'aluminium
|
Matière du coffret
|
PPT
|
Marquage
|
CE
|
Largeur
|
220,3 mm
|
Hauteur
|
265 mm
|
Profondeur
|
70 mm
|
Dimensions de la découpe
|
209 (+/- 0,4) x 243 (+/- 0,4) mm
|
Poids du produit
|
1,8 kg
|
Immunité aux micro-coupures
|
5 ms
|
Normes
|
UL 61010-2-201
CEI 61000-6-2
CEI 61131-2
ANSI/ISA 12.12.01
CSA C22.2 No 213
CEI 61000-6-4
UBC 1997 (Zone sismique 4)
|
Certifications du produit
|
UL Class 1 Division 2 T5
KC
CSA Class 1 Division 2T5
CSA Class 1 Division 2 T4A
EAC
RCM
cULus
UL Class 1 Division 2 T4A
UKCA
|
Température ambiante de fonctionnement
|
0…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-20…60 °C
|
Humidité relative
|
10…90 % sans condensation
|
Altitude de fonctionnement
|
< 2000 m
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60529 (panneau arrière)
IP65 se conformer à CEI 60529 (face avant)
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 4X face avant (usage à l'intérieur)
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
1 gn (f = 9…150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
3,5 mm (f = 5…9 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Compatibilité électromagnétique
|
Tenue aux décharges électrostatiques - test level: 4 kV niveau 3 conforming to CEI 6100-4-11
Résistance aux champs électromagnétiques - test level: 10 V/m conforming to CEI 61000-4-3
Résistance aux transitoires rapides - test level: 2 kV niveau 3 conforming to CEI 61000-4-4
|