Alimentation
|
Source externe
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V (20,4…28,8 V)CC
|
Immunité aux micro-coupures
|
10 ms
|
Courant à l'appel
|
30 A
|
Puissance consommée en W
|
15 W
|
Indication de tension
|
Sans signalisation
|
Nombre de pages
|
Limité par la capacité de la mémoire interne
|
Logiciel de programmation
|
SoMachine
|
Système d'exploitation
|
Harmony
|
Type du processeur
|
CPU RISC
|
Fréquence du processeur
|
333 MHz
|
Description de la mémoire
|
Flash NAND, 128 MB
Stockage de données interne FRAM, 128 Ko
Application en marche DRAM, 128 MB
|
Type de connexion intégrée
|
1 liaison série - RJ45 - RS232/RS485 (taux: <= 115,2 kbits/s)
1 Ethernet TCP/IP - RJ45
1 USB 2.0 type mini B
1 USB 2.0 type A
Maître bus CANopen - SUB-D 9
|
Horodateur
|
Intégré
|
Protocoles téléchargeables
|
Modbus
CANopen
Modbus TCP/IP
|
Mode de fixation
|
Avec 1 écrou - (diamètre: Ø 22 mm, monté sur: 1…6 mm d'épaisseur de paroie
|
Matière du coffret
|
PC/PBT
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
147 m/s² pour 11 ms (sur rail DIN) se conformer à CEI 60068-2-27
294 m/s² pour 6 ms (montage en tableau) se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
+/-3,5 mm (f = 5…9 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
1 gn (f = 9…150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité aux décharges électrostatiques - test level: 8 kV (décharge dans l'air) conforming to CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux décharges électrostatiques - test level: 6 kV (décharge par contact) conforming to CEI 6100-4-11
Perturbation liée aux champs électromagnétiques - test level: 10 V/m (80 MHz…3 GHz) conforming to CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - test level: 2 kV (câbles d'alimentation) conforming to CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - test level: 1 kV (entre les E/S analogiques et la tension de fonctionnement) conforming to CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - test level: 2 kV (câblages des relais) conforming to CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - test level: 1 kV (ligne Ethernet) conforming to CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - test level: 1 kV (ligne port COM) conforming to CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - test level: 1 kV (ligne CAN) conforming to CEI 61000-4-4
Test d’immunité aux surtensions - test level: 2 kV (alimentation (mode commun)) conforming to CEI 61000-4-5
Test d’immunité aux surtensions - test level: 1 kV (alimentation (mode différentiel)) conforming to CEI 61000-4-5
Test d’immunité aux surtensions - test level: 1 kV mode commun (E/S Digitale) conforming to CEI 61000-4-5
Test d’immunité aux surtensions - test level: 0,5 kV mode différentiel (E/S Digitale) conforming to CEI 61000-4-5
Perturbations RF transmises par conduction - test level: 10 V (0,15 à 80 MHz) conforming to CEI 61000-4-6
Émission transmise par conduction - test level: 150 kHz…30 MHz conforming to EN 55011
Émission rayonnée - test level: 30 MHz…1 GHz conforming to EN 55011
|
Nombre d'entrées TOR
|
2 pour entrée rapide (mode normal) se conformer à CEI 61131-2 Type 1
6 pour entrée logique se conformer à CEI 61131-2 Type 1
|
Tension d'entrée logique
|
24 V CC, entrée digitale: PNP ou NPN (positif/négatif)
|
Nombre de points communs
|
1 pour entrée rapide (compteur rapide)
1 pour entrée logique
|
Courant d'entrée TOR
|
7,83 mA pour entrée rapide
5 mA pour logique
|
Impédance d'entrée
|
2,81 kOhm
4,7 kOhm
|
Alimentation électrique du capteur
|
15…28,8 V CC, tension (état 1): >= 15 V, courant (état 1): >= 5 mA, tension (état 0): <= 5 V, courant (état 0): <= 1,5 mA
15…28,8 V CC, tension (état 1): >= 15 V, courant (état 1): >= 2,5 mA, tension (état 0): <= 5 V, courant (état 0): <= 1 mA
|
Temps de filtrage configurable
|
0 ms sans filtre (aucun)
0,004…0,04 ms filtre anti-rebonds (déclenchement et filtre par pas Nx0,5ms (64>=N>=2))
3…12 ms intégrateur (aucun/run/stop)
|
Fréquance d'entrée max
|
100 kHz pour entrée rapide (codeur) - type de commande A/B
100 kHz pour entrée rapide - type de commande simple phase
100 kHz pour entrée rapide - type de commande impulsion/instruction
|
Distance maximale entre les appareils
|
Câble blindé: <10 m pour entrée rapide
Câble blindé: <100 m pour entrée logique
Câble non blindé: <50 m pour entrée logique
|
"Pas" de raccordement
|
3,5 mm
|
Protection surtension
|
Avec protection contre les surtensions
|
Isolation entre les canaux d'E/S et l'électronique interne
|
500 V CC
|
Isolement entre voies
|
Aucun
|
Nombre de sorties TOR
|
2 sortie rapide (mode normal), logique de sortie: source
6 sortie logique, logique de sortie: source
|
Tension de sortie logique
|
24 V CC (limite de tension: 19,2…28,8 V) avec transistor sortie(s) digitale(s)
24 V CC (limite de tension: 5...30 V) avec relais sortie(s) digitale(s)
220 V CA (limite de tension: 100…250 V) avec relais sortie(s) digitale(s)
|
Nombre d'entrées/sorties
|
2 pour entrée rapide, raccordement(s): FI0…FI1
2 pour sortie rapide, raccordement(s): FQ0…FQ1
6 pour entrée logique, raccordement(s): DI0…DI5
6 pour sortie logique, raccordement(s): DQ0…DQ5
|
Courant de sortie logique
|
2 A (courant par groupe de sorties <4 A), temps de réponse 5 ms avec contact ouvert pour sortie logique
2 A (courant par groupe de sorties <4 A), temps de réponse 2 ms avec contact fermé pour sortie logique
300 mA, temps de réponse 2 ms pour sortie rapide (mode normal)
50 mA, temps de réponse 2 ms pour sortie rapide (mode PWM ou PTO)
|
Résistance d'isolement
|
> 10 MΩ entre l’E/S et l'électronique interne
> 10 MΩ entre alimentation et terre
|
Fréquence de sortie maximale
|
100 kHz pour sortie rapide (mode PTO)
1 kHz pour sortie rapide (mode PWM)
|
Erreur de précision absolue
|
+/-0,1% de la pleine échelle rapport cyclique 1 à 9% pour sortie rapide (mode PWM ou PTO)
1 % de déviation maximale rapport cyclique 1 à 9% pour sortie rapide (mode PWM ou PTO)
+/- 5 % de la pleine échelle rapport cyclique 10 à 90% pour sortie rapide (mode PWM ou PTO)
+/- 10 % de la pleine échelle rapport cyclique 20 à 80% pour sortie rapide (mode PWM ou PTO)
+/- 15 % de la pleine échelle rapport cyclique 30 à 70% pour sortie rapide (mode PWM ou PTO)
|
Nombre entrées analogiques
|
2 pour entrée analogique
2 pour RTD
|
Plage d'entrée analogique
|
0…20 mA/4…20 mA - résolution: 12 bits, impédance d'entrée: 250 Ohm (tolérance: +/- 1 %)
-10…+10 V ou 0…10 V - résolution: 12 bits + signe, impédance d'entrée: >= 1 MOhm
|
Type d'entrée analogique
|
RTD à - 200...600 °C - résolution: 16 bits capteur de température: Pt 100/Pt 1000
RTD à - 50...200 °C - résolution: 16 bits capteur de température: Ni 100/Ni 1000
RTD à - 200...760 °C - résolution: 16 bits (thermocouple J)
RTD à - 240…1370 °C - résolution: 16 bits (thermocouple K)
RTD à 0…1600 °C - résolution: 16 bits (thermocouple R)
RTD à 200…1800 °C - résolution: 16 bits (thermocouple B)
RTD à 0…1600 °C - résolution: 16 bits (thermocouple S)
RTD à - 200…400 °C - résolution: 16 bits (thermocouple T)
RTD à - 200…900 °C - résolution: 16 bits (thermocouple E)
RTD à - 200…1300 °C - résolution: 16 bits (thermocouple N)
|
Numéro de la sortie analogique
|
2 charge résistive pour 12 bits + signe
|
Plage sorties analogiques
|
0…20 mA/4…20 mA (> 300 Ohm) pour circuit ouvert
-10…10 V/0…10 V (> 2 kOhm) pour court-circuit
|
Hauteur
|
50,65 mm
|
Largeur
|
128 mm
|
Profondeur
|
102 mm
|
Poids du produit
|
0,398 kg
|