Schneider-Electric Sonepar
 
HMIYHDD050011 image- sonepar-france
HMIYHDD050011
Harmony iPC - disque dur - 500Go - vierge
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony iPC
Type de produit ou équipement Disque dur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Pièce détachée
Accessoires / Pièces détachées Harmony Panel PC 19"
Modular box PC
Harmony Panel PC 15"
Complémentaires
Equipement de stockage de données 500 GB disque dur enterprise
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,300 cm
Largeur de l'emballage 1 16,800 cm
Longueur de l'emballage 1 18,300 cm
Poids de l'emballage 1 227,000 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 2
Hauteur de l'emballage 2 15,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 804,000 g
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois