|
|
|
HMIZMDARX
Harmony - HMIGTU - adaptateur multi-affichage - montage VESA - pour MDA
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony GTU
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Adaptateur
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'adaptation
|
Conformité
|
Harmony GTU open
Harmony iPC industrial PCs
|
Complémentaires
Accessoires / Pièces détachées
|
Harmony GTU display
|
[Us] tension d'alimentation
|
12 V CC module d'alimentation électrique
|
Tension d'entrée
|
12 V CC module d'alimentation électrique
24 V CC
|
Type de connexion intégrée
|
1 DIO type bornier 3 entrées + 1 sortie
2 Ethernet TCP/IP type fiche RJ45
|
Tension de sortie
|
24 V
|
Type de tension de sortie
|
CC
|
Courant de sortie
|
50 mA
|
Puissance consommée en W
|
8 W
|
Poids du produit
|
0,8 kg
|
Signalisation locale
|
DEL vert, fixe pour état de fonctionnement (RUN)
DEL vert, estompé pour veille
DEL vert/orange, alternatif pour mode programme
DEL orange, flash pour établir une connexion de communication
DEL rouge, fixe pour puissance ON
DEL vert, orange et rouge, alternatif pour ERREUR (défaut)
|
Type de refroidissement
|
Naturel
|
Hauteur
|
131 mm
|
Profondeur
|
35 mm
|
Largeur
|
188 mm
|
Environnement
Degré de pollution
|
2
|
Température ambiante de fonctionnement
|
0…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-20…60 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Certifications du produit
|
UL 508
CSA C22-2 No 142
CSA C22-2 No 213
cULus HazLoc Classe I Division 2 ANSI/ISA 12-12-01
CEI-Ex
ATEX zone 2/22
EAC
UKCA
UKEX
|
Humidité relative
|
10…90 % sans condensation
|
Tenue aux vibrations
|
3,5 mm constant amplitude (f= 5…9 Hz) directions X, Y, Z pendant 10 cycles (approx. 100 min) se conformer à EN/CEI 61131-2
9,8 m/s² accelération constante (f= 9…150 Hz) directions X, Y, Z pendant 10 cycles (approx. 100 min) se conformer à EN/CEI 61131-2
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
147 m/s² pour X, Y, Z directions pour 3 temps se conformer à EN/CEI 61131-2
|
Tenue aux transitoires rapides
|
1 kV se conformer à CEI 61000-4-4 (ports de signalisation)
2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 (ports de puissance)
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité aux décharges électrostatiques - test level: 6 kV niveau 3 (décharge par contact) conforming to CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux décharges électrostatiques - test level: 8 kV niveau 3 (décharge dans l'air) conforming to CEI 6100-4-11
|
Caractéristique d'environnement
|
Gaz non corrosif
Étanche à la poussière
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
14 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
21 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
26,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,054 kg
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
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|