|
|
|
HMIZSURDP
Harmony - HMISCU-câble pour déport module contrôleur sur Rail DIN - 3m
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony SCU
|
Type de produit ou équipement
|
Câble de déport
|
Complémentaires
Longueur de câble
|
3 m
|
Hauteur
|
105,4 mm
|
Largeur
|
131,33 mm
|
Profondeur
|
23,75 mm
|
Poids du produit
|
0,689 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
18,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
26,7 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
670,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
6
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,02 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
96
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
64,32 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|