Schneider-Electric Sonepar
 
ILM62DCA000 image- sonepar-france
ILM62DCA000
ILM BOITE DE CONNEXION DA ISY CHAIN TYPE
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit PacDrive 3
Type de produit ou équipement Coffret de branchement
Compatibilité de gamme Lexium 62 ILM connexion en série
Compatibilité produit Entraînement intégré LXM 62 ILM
Complémentaires
Largeur 255 mm
Hauteur 265 mm
Profondeur 102 mm
Poids du produit 0,535 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 10,500 cm
Largeur de l'emballage 1 26,500 cm
Longueur de l'emballage 1 28,000 cm
Poids de l'emballage 1 862,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 3
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 2,853 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois