|
|
|
ILS1F573PB1A0
Lexium - Lexium entrainement integre, moteur pas a pas, 24-36vdc, canopen
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Moteur Lexium intégré
|
Type de produit ou équipement
|
Moteur de mouvement intégré
|
Nom de l'appareil
|
ILS
|
Type de moteur
|
Moteur pas à pas triphasé
|
Nombre de pôles de moteur
|
6
|
Nombre de phases réseau
|
Monophasé
|
Tension de service (Us)
|
24 V
36 V
|
Type de réseau
|
CC
|
Interface de communication
|
CANopen DS301, intégré
|
Longueur
|
138,9 mm
|
Type de bobinage
|
Vitesse minimum de rotation+couple moyen
|
Raccordement électrique
|
Carte de circuit imprimé conn
|
Frein de parking
|
Sans
|
Type de réducteur
|
Sans
|
Vitesse nominale
|
200 tr/min à 24 V
500 tr/min à 36 V
|
Couple nominal
|
1,5 N.m
|
Couple statique
|
1,7 N.m
|
Complémentaires
Vitesse de transmission
|
50, 100, 125, 250, 500, 800 et 1 000 kbauds
|
Support de montage
|
Flasque
|
Taille bride moteur
|
57 mm
|
Nombre de taille moteur
|
3
|
Diamètre du centrage
|
38,1 mm
|
Profondeur du diamètre de centrage
|
1,6 mm
|
Nombre de trous de fixation
|
4
|
Diamètre des trous de fixation
|
5,2 mm
|
Diamètre des trous de fixation
|
66,6 mm
|
Type de retour
|
Sortie index
|
Terminaison de l'axe
|
Lisse
|
Second arbre
|
Sans avec deuxième extrémité d’arbre
|
Diamètre de l'axe
|
8 mm
|
Longueur de l'axe
|
21 mm
|
Limites de la tension d'alimentation
|
18…40 V
|
Consommation électrique
|
3500 mA maximum
|
Calibre du fusible à associer
|
10 A
|
Type d’entrée/sortie
|
4 signaux (utilisés chacun comme entrée ou sortie)
|
Tension état 0 garanti
|
-3…4,5 V
|
Tension état 1 garanti
|
15…30 V
|
Courant d'entrée TOR
|
10 mA à 24 V sous tension/STO_A pour entrée de sécurité
3 mA à 24 V sous tension/STO_B pour entrée de sécurité
2 mA à 24 V pour interface de signal 24 V
|
Sortie logique tension
|
23…25 V
|
Courant commuté maximum
|
100 mA par sortie
200 mA total
|
Type de protection
|
Court-circuit à la tension de sortie
Suppression sûre du couple
Surtension en sortie
|
Couple crête à l’arrêt
|
1,5 N.m
|
Couple à l'arrêt
|
1,5 N.m
|
Résolution retour vitesse
|
20000 points/tour
|
Erreur de précision
|
+/- 6 arcs min.
|
Inertie du rotor
|
0,38 kg.cm²
|
Vitesse mécanique maximum
|
3000 Tr/mn
|
Force radiale maximale Fr
|
50 N
|
Force axiale maximale Fa
|
100 N (force de traction)
8,4 N (pression de force)
|
Durée de vie en heures
|
20000 H palier
|
Marquage
|
CE
|
Type de refroidissement
|
Convection naturelle
|
Poids du produit
|
2 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 60072-1
EN 61800-3 : 2001-02
IEC 50347
CEI 61800-3, Ed. 2
IEC 50178
EN 61800-3:2001, deuxième environnement
CEI 61800-3
|
Certifications du produit
|
TÜV
cUL
UL
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
50…65 °C (avec réduction de puissance de 2 % par degré)
0…50 °C (sans déclassement)
|
Température ambiante autour de l'appareil
|
105 °C amplificateur de puissance
110 °C moteur
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1000 m sans déclassement
|
Humidité relative
|
15…85 % sans condensation
|
Tenue aux vibrations
|
20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 cycles se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
150 m/s² 1 000 chocs se conformer à CEI 60068-2-29
|
Degré de protection IP
|
IP41 douille d’arbre: conforming to IEC 60034-5
IP54 total excepté la douille d’arbre: conforming to IEC 60034-5
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
10,6 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
24,6 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
16,8 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,122 kg
|
Type d'emballage 2
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
18
|
Hauteur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
46,588 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|