|
|
|
IMT05072
Mureva Box - boite de dérivation avec embouts - 65x65x45 - IP55 - blanc polaire
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Mureva
|
Nom du produit
|
Mureva BOX
|
Type de produit ou équipement
|
Boîtier de distribution
|
Application
|
Installation de câble
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Quantité du lot
|
Lot de 5
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Saillie
|
Mode de fixation
|
Par vis: corps du boîtier
|
Dimension de base
|
65 x 45 x 65 mm
|
Entrée de câble
|
Passe-câbles
|
Nombre d'entrée de câble
|
7 (diamètre: 20 mm
|
Matière
|
ABS (acrylonitrile butadiène styrène): corps
Polypropylène: couvercle
|
Hauteur
|
65 mm
|
Largeur
|
65 mm
|
Profondeur
|
45 mm
|
Environnement
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Degré de protection (IP)
|
IP55
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK07
|
Température du fil incandescent
|
650 °C
|
Normes
|
EN 60670
CE
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,1 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,2 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
68,0 g
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|