Schneider-Electric Sonepar
 
IMT35021 image- sonepar-france
IMT35021
Multifix Air DCL, boîte de centre avec couv. Affleur, connecteur, douille, piton
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multifix
Nom du produit Multifix Air
Type de produit ou équipement Boîtier de plafond
Application Installation étanche à l'air
Présentation du produit Avec couvercle affleurant et prise d'éclairage douille E27
Equipement inclus Dispositif d'accrochage pré-monté
Prise DCL IPX4
Prise d'éclairage avec douille E27
Fiche DCL 2P+T 6A/250 VAC
Couvercle encastré
Crochet
Quantité du lot Lot de 10
Complémentaires
Fonctions disponibles Système anti-rotation
Nombre de postes 1 poste
Mode de fixation Par vis
Matière PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiène-styrène)
PP (polypropylène)/ETP (élastomère thermoplastique)
ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Acier
PA (polyamide) 6.6
Tenue mécanique Étanche à l'air
Tenue au feu
Nuance de la couleur Vert (NCS S 2070-G80Y)
Entrée de câble 4 entrée défonçable
Diamètre/profondeur du foret 67 mm 50 mm
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 49 mm
Environnement
Température ambiante de fonctionnement -5…60 °C
Degré de protection (IP) IP20
Tenue au feu 850 °C
Normes EN 60670-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,000 cm
Largeur de l'emballage 1 10,000 cm
Longueur de l'emballage 1 14,500 cm
Poids de l'emballage 1 104 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 15,000 cm
Largeur de l'emballage 2 21,000 cm
Longueur de l'emballage 2 37,500 cm
Poids de l'emballage 2 1,182 kg
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 30
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 40,000 cm
Longueur de l'emballage 3 60,000 cm
Poids de l'emballage 3 4,190 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois