Schneider-Electric Sonepar
 
IMT35025 image- sonepar-france
IMT35025
Multifix Air DCL, boîte d'applique avec couvercle affleurant
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multifix
Nom du produit Multifix Air
Type de produit ou équipement Kit boîte d'encastrement
Application Pour installation sans échange d'air
Présentation du produit Avec couvercle affleurant
Equipement inclus Couvercle encastré
Complémentaires
Fonctions disponibles Système anti-rotation
Nombre de postes 1 poste
Mode de fixation Avec vis fournie
Matière ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
PP/TPE
Tenue mécanique Étanche à l'air
Tenue au feu
Nuance de la couleur Vert (NCS S 2070-G80Y)
Entrée de câble 4 prédécoupes
Diamètre/profondeur du foret 67 mm 40 mm
Distance entre supports 60 mm
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 39 mm
Environnement
Température ambiante de fonctionnement -5…60 °C
Degré de protection (IP) IP20
Tenue au feu 850 °C
Normes EN 60670-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 16 cm
Largeur de l'emballage 1 19 cm
Longueur de l'emballage 1 4 cm
Poids de l'emballage 1 30 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 12,6 cm
Largeur de l'emballage 2 20,5 cm
Longueur de l'emballage 2 33,4 cm
Poids de l'emballage 2 424 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 50
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 40 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Poids de l'emballage 3 3,116 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois