Schneider-Electric Sonepar
 
IMT35031 image- sonepar-france
IMT35031
Multifix air, boîte étanche 3 postes entraxe 71mm, diam. 67 mm, prof. 40 mm
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Multifix
Nom du produit Multifix Air
Type de produit ou équipement Boîtier d’appareil
Application Pour installation sans échange d'air
Présentation du produit Sans couvercle
Quantité du lot Lot de 10
Complémentaires
Fonctions disponibles Système anti-rotation
Nombre de postes 3 postes
Mode de fixation Avec vis fournie
Matériau PP/TPE
Tenue mécanique Tenue au feu
Étanche à l'air
Couleur Vert (NCS S 2070-G80Y)
Entrée de câble 4 prédécoupes
Entraxe 71 mm
Drill diameter/depth 67 mm 40 mm
Distance entre supports 60 mm
Hauteur 71 mm
Largeur 215 mm
Profondeur 39 mm
Environnement
Température ambiante de fonctionnement -5…60 °C
Degré de protection (IP) IP40
Tenue au feu 850 °C
Normes EN 60670-1
Packing Units
Poids de l'emballage (Kg) 0,086 kg
Hauteur de l'emballage 1 0,400 dm
Largeur de l'emballage 1 0,700 dm
Longueur de l'emballage 1 2,150 dm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois