Schneider-Electric Sonepar
 
IMT35036 image- sonepar-france
IMT35036
Multifix Air, capuchon d'étanchéité pour gaine de diamètre 16mm
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multifix
Compatibilité de gamme Multifix Air
Type de produit ou équipement Capuchons
Quantité du lot Lot de 100
Complémentaires
Destination du produit (diamètre: 16 mm tube flexible
Nuance de la couleur Naturel
Matière SEBS (styrène éthylène butylène styrène)
Polypropylène
Hauteur 19 mm
Largeur 21 mm
Profondeur 9 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,000 cm
Largeur de l'emballage 1 1,500 cm
Longueur de l'emballage 1 4,200 cm
Poids de l'emballage 1 1,100 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 100
Hauteur de l'emballage 2 4,000 cm
Largeur de l'emballage 2 12,000 cm
Longueur de l'emballage 2 18,000 cm
Poids de l'emballage 2 118,000 g
Type d'emballage 3 S01
Nb produits dans l'emballage 3 500
Hauteur de l'emballage 3 15,000 cm
Largeur de l'emballage 3 15,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 746,000 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois