Schneider-Electric Sonepar
 
IMT35043 image- sonepar-france
IMT35043
Multifix Air - gabarit de marquage et niveau à bulle - vert
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multifix
Compatibilité de gamme Multifix Air
Type de produit ou équipement Outil de marquage
Equipement inclus Niveau à bulle
Quantité du lot Lot de 1
Complémentaires
Nuance de la couleur Vert
Matière PS (polystyrène)
Hauteur 61 mm
Largeur 300 mm
Profondeur 19 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2 cm
Largeur de l'emballage 1 7 cm
Longueur de l'emballage 1 29,8 cm
Poids de l'emballage 1 81 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 11,5 cm
Largeur de l'emballage 2 20,5 cm
Longueur de l'emballage 2 33 cm
Poids de l'emballage 2 923 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 50
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 40 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Poids de l'emballage 3 5,36 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois