Schneider-Electric Sonepar
 
IMT35202 image- sonepar-france
IMT35202
Mureva Tube - conduit rigide non tulipé sans halogène Ø25mm - au mètre linéaire
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Mureva
Type de produit ou équipement Conduit rigide
Forme Non tulipé
Fonctions disponibles Fonction GT
Emplacement de montage Intérieur
À l'extérieur
Section nominale 320 mm²
Diamètre Externe: 25 mm
Interne: 20,2 mm
Nuance de la couleur Noir (RAL 9005)
Longueur 3 m
Complémentaires
Résistance à la compression 1,25 N
Matière Plastique
Quantité du lot 51 m
Température ambiante de fonctionnement -45…120 °C
Normes CEI 61386
NF F 16-101
CEI 60754-1
NF F 16-102
CEI 60754-2
EN 50267-2-1
EN 50267-2-2
Environnement
Degré de protection IP IP41 avec kit de juxtaposition
Tenue aux chocs (IK) IK10
Certifications du produit NF
CSTB
Caractéristique d'environnement Non propagateur de flamme
Tenue à la flamme M2
Niveau ou classe F1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 10,5 cm
Largeur de l'emballage 1 13 cm
Longueur de l'emballage 1 301 cm
Poids de l'emballage 1 163 g
Type d'emballage 2 CAR
Nb produits dans l'emballage 2 51
Hauteur de l'emballage 2 10,5 cm
Largeur de l'emballage 2 13 cm
Longueur de l'emballage 2 301 cm
Poids de l'emballage 2 8,323 kg
Type d'emballage 3 PAL
Nb produits dans l'emballage 3 2040
Hauteur de l'emballage 3 55 cm
Largeur de l'emballage 3 301 cm
Longueur de l'emballage 3 105 cm
Poids de l'emballage 3 353,93 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois