Schneider-Electric Sonepar
 
IMT35206 image- sonepar-france
IMT35206
Mureva Tube, coude pour tube GT 4554 sans halogènes - Ø16 mm - Noir - IP40
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Mureva
Type de produit ou équipement Coude
Fonctions disponibles Fonction GT
Emplacement de montage Intérieur
À l'extérieur
Section nominale 109 mm²
Diamètre Externe: 16 mm
Interne: 11,8 mm
Nuance de la couleur Noir (RAL 9005)
Complémentaires
Quantité du lot 50 pièces
Température ambiante de fonctionnement -45…120 °C
Matière Plastique
Normes CEI 61386
CEI 60754-2
EN 50267-2-2
EN 50267-2-1
NF F 16-102
CEI 60754-1
NF F 16-101
Environnement
Degré de protection (IP) IP40
Tenue aux chocs (IK) IK10
Caractéristique d'environnement Non propagateur de flamme
Tenue à la flamme M2
Niveau ou classe F1
Certifications du produit NF
CSTB
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,6 cm
Largeur de l'emballage 1 1,6 cm
Longueur de l'emballage 1 29,5 cm
Poids de l'emballage 1 33 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 25
Hauteur de l'emballage 2 12,5 cm
Largeur de l'emballage 2 17 cm
Longueur de l'emballage 2 29,5 cm
Poids de l'emballage 2 840 g
Type d'emballage 3 CAR
Nb produits dans l'emballage 3 200
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 36 cm
Longueur de l'emballage 3 50 cm
Poids de l'emballage 3 7,186 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois