Schneider-Electric Sonepar
 
IMT35221 image- sonepar-france
IMT35221
Mureva Fix - clip à tube Ø32mm - fixation par vis - sans halogène
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Mureva
Type de produit ou équipement Clip de tube
Couleur Noir (RAL 9005)
Quantité par emballage 100 pièces
Complémentaires
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Conditions d’utilisation À l'extérieur
Intérieur
Diamètre du tube 32 mm
Matière PC/ABS
Mode de fixation Par vis
Environnement
Température de fonctionnement -25…90 °C
Caractéristique d'environnement Non propagateur de flamme
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,2 cm
Largeur de l'emballage 1 4,0 cm
Longueur de l'emballage 1 4,0 cm
Poids de l'emballage 1 7,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 100
Hauteur de l'emballage 2 12,5 cm
Largeur de l'emballage 2 14,5 cm
Longueur de l'emballage 2 17,0 cm
Poids de l'emballage 2 702,0 g
Type d'emballage 3 CAR
Nb produits dans l'emballage 3 1600
Hauteur de l'emballage 3 35,5 cm
Largeur de l'emballage 3 30,5 cm
Longueur de l'emballage 3 50,0 cm
Poids de l'emballage 3 11,782 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois