Schneider-Electric Sonepar
 
IMT35226 image- sonepar-france
IMT35226
Mureva, té pour tube GT 4554 - Ø25 mm - Noir - IP40
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Mureva Tube GT HF
Type de produit ou équipement T-section
Emplacement de montage Intérieur
À l'extérieur
Section nominale 119 mm²
Diamètre Interne: 21,3 mm
Externe: 25 mm
Nuance de la couleur Noir (RAL 9005)
Complémentaires
Matière PC/ABS
Environnement
Degré de protection (IP) IP40
Caractéristique d'environnement Non propagateur de flamme
Certifications du produit NF
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,5 cm
Largeur de l'emballage 1 5 cm
Longueur de l'emballage 1 5 cm
Poids de l'emballage 1 33 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 25
Hauteur de l'emballage 2 13 cm
Largeur de l'emballage 2 16,5 cm
Longueur de l'emballage 2 23,5 cm
Poids de l'emballage 2 846 g
Type d'emballage 3 CAR
Nb produits dans l'emballage 3 100
Hauteur de l'emballage 3 26 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Poids de l'emballage 3 3,738 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois