Schneider-Electric Sonepar
 
IMT35228 image- sonepar-france
IMT35228
Multifix air lot de 300 boîtes 1 poste diam. 67 mm, prof. 40 mm
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multifix
Nom du produit Multifix Air
Type de produit ou équipement Boîte d'appareillage avec scie-cloche
Equipement inclus Scie-cloche
Quantité du lot Lot de 300
Complémentaires
Fonctions disponibles Système anti-rotation
Nombre de postes 1 poste
Mode de fixation Par vis
Matière PP/TPE
Tenue mécanique Tenue au feu
Étanche à l'air
Nuance de la couleur Boîtier: vert
Entrée de câble 4 prédécoupes
Entraxe 71 mm
Diamètre 67 mm 40 mm
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 39 mm
Environnement
Température ambiante de fonctionnement -5…60 °C
Tenue au feu 850 °C
Normes CEI 60670-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 58 cm
Largeur de l'emballage 1 39 cm
Longueur de l'emballage 1 39 cm
Poids de l'emballage 1 7,789 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 6
Hauteur de l'emballage 2 75 cm
Largeur de l'emballage 2 80 cm
Longueur de l'emballage 2 120 cm
Poids de l'emballage 2 58,596 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois