Schneider-Electric Sonepar
 
IMT35232 image- sonepar-france
IMT35232
Multifix Air DCL, lot de 100 kits applique IMT35027
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multifix
Nom du produit Multifix Air
Type de produit ou équipement Kit boîte d'encastrement
Application Pour installation sans échange d'air
Présentation du produit Avec couvercle dépassant et prise d'éclairage douille E27
Equipement inclus Prise DCL IPX4
Fiche DCL 2P+T 6A/250 VAC
Prise d'éclairage avec douille E27
Couvercle dépassant
Complémentaires
Fonctions disponibles Système anti-rotation
Nombre de postes 1 poste
Mode de fixation Avec vis fournie
Matière ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
PP/TPE
PC/ABS
Tenue mécanique Tenue au feu
Étanche à l'air
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9010)
Entrée de câble 2 prédécoupes tube de 16…20 mm
2 prédécoupes tube de 20…25 mm
Entraxe 71 mm
Diamètre/profondeur du foret 67 mm 40 mm
Distance entre supports 60 mm
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 47 mm
Environnement
Température ambiante de fonctionnement -5…60 °C
Degré de protection (IP) IP40
Tenue au feu 850 °C
Normes EN 60670-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 40,0 cm
Largeur de l'emballage 1 40,0 cm
Longueur de l'emballage 1 59,0 cm
Poids de l'emballage 1 9,879 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois