Schneider-Electric Sonepar
 
IMT35233 image- sonepar-france
IMT35233
Multifix Air DCL, lot de 100 kits point de centre IMT35023
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multifix
Nom du produit Multifix Air
Type de produit ou équipement Boîtier de plafond
Application Installation étanche à l'air
Présentation du produit Avec couvercle dépassant et prise d'éclairage douille E27
Equipement inclus Fiche DCL 2P+T 6A/250 VAC
Prise d'éclairage avec douille E27
Crochet
Prise DCL IPX4
Quantité du lot Lot de 100
Complémentaires
Fonctions disponibles Système anti-rotation
Nombre de postes 1 poste
Mode de fixation Par vis
Matière PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiène-styrène)
ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
PA (polyamide) 6.6
PP (polypropylène)/ETP (élastomère thermoplastique)
Tenue mécanique Étanche à l'air
Tenue au feu
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9010)
Entrée de câble 2 entrée défonçable tube de 16…20 mm
2 entrée défonçable tube de 20…25 mm
Diamètre/profondeur du foret 67 mm 50 mm
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 49 mm
Environnement
Température ambiante de fonctionnement -5…60 °C
Degré de protection (IP) IP40
Tenue au feu 850 °C
Normes EN 60670-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 40,000 cm
Largeur de l'emballage 1 60,000 cm
Longueur de l'emballage 1 40,000 cm
Poids de l'emballage 1 11,416 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 6
Hauteur de l'emballage 2 75,000 cm
Largeur de l'emballage 2 80,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 80,496 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois