Schneider-Electric Sonepar
 
IMT35914 image- sonepar-france
IMT35914
Multifix - boîte d'encastrement - Ø 67mm - prof 40mm - 1 poste
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Multifix
Type de produit ou équipement Boîtes d'encastrement
Complémentaires
Nombre de postes 1 poste
Mode de fixation Par vis et griffes
Nuance de la couleur Blanc polaire
Entrée de câble 2 entrée défonçable diamètre : 16 mm
2 entrée défonçable diamètre : 20 mm
Hauteur 67 mm
Largeur 67 mm
Profondeur 40 mm
Diamètre 67 mm
Environnement
Degré de protection (IP) IP20
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4 cm
Largeur de l'emballage 1 7,5 cm
Longueur de l'emballage 1 7,5 cm
Poids de l'emballage 1 20 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 50
Hauteur de l'emballage 2 21 cm
Largeur de l'emballage 2 25 cm
Longueur de l'emballage 2 28,5 cm
Poids de l'emballage 2 1,163 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 2400
Hauteur de l'emballage 3 98 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 120 cm
Poids de l'emballage 3 66,824 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois