Schneider-Electric Sonepar
 
IMT35934 image- sonepar-france
IMT35934
Multifix - boîte d'encastrement - Ø 67mm - prof 40mm - 3 postes entraxe 71 mm
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Multifix
Type de produit ou équipement Boîtes d'encastrement
Présentation du produit Sans couvercle
Complémentaires
Nombre de postes 3 postes
Mode de fixation Par vis et griffes
Nuance de la couleur Blanc polaire
Entrée de câble 10 entrée défonçable diamètre : 20 mm
3 entrée défonçable diamètre : 16 mm
Hauteur 67 mm
Largeur 201 mm
Profondeur 40 mm
Diamètre 67 mm
Environnement
Degré de protection (IP) IP20
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,100 cm
Largeur de l'emballage 1 7,300 cm
Longueur de l'emballage 1 21,500 cm
Poids de l'emballage 1 76,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 13,500 cm
Largeur de l'emballage 2 23,500 cm
Longueur de l'emballage 2 26,500 cm
Poids de l'emballage 2 893,000 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 60
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 40,000 cm
Longueur de l'emballage 3 60,000 cm
Poids de l'emballage 3 6,114 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois