|
|
|
IMT35935
Multifix - boîte d'encastrement - Ø 67mm - prof 50mm - 3 postes entraxe 71 mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
Multifix
|
Type de produit ou équipement
|
Boîtes d'encastrement
|
Présentation du produit
|
Sans couvercle
|
Complémentaires
Nombre de postes
|
3 postes
|
Mode de fixation
|
Par vis et griffes
|
Nuance de la couleur
|
Blanc polaire
|
Entrée de câble
|
10 entrée défonçable diamètre : 20 mm
3 entrée défonçable diamètre : 16 mm
|
Hauteur
|
67 mm
|
Largeur
|
201 mm
|
Profondeur
|
50 mm
|
Diamètre
|
67 mm
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,100 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,300 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
22,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
87,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
22,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
37,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,038 kg
|
Type d'emballage 3
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
30
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
3,818 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|