|
|
|
IMT35945
Multifix - boîte d'encastrement - Ø 67mm - prof 50mm - 4 postes entraxe 71 mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
Multifix
|
Type de produit ou équipement
|
Boîtes d'encastrement
|
Présentation du produit
|
Sans couvercle
|
Complémentaires
Nombre de postes
|
4 postes
|
Mode de fixation
|
Par vis et griffes
|
Nuance de la couleur
|
Blanc polaire
|
Entrée de câble
|
12 entrée défonçable diamètre : 20 mm
3 entrée défonçable diamètre : 16 mm
|
Largeur
|
67 mm
|
Profondeur
|
50 mm
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,1 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,3 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
29 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
117 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
11,6 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
20,2 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
33,5 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
703 g
|
Type d'emballage 3
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
25
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
4,296 kg
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
Déclaration RoHS UE