Schneider-Electric Sonepar
 
IMT40625 image- sonepar-france
IMT40625
Mureva Tube - conduit rigide tulipé PVC gris - Ø25mm/3m - au mètre linéaire
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Mureva
Type de produit ou équipement Conduit rigide
Forme Tulipé
Fonctions disponibles Fonction GT
Emplacement de montage Intérieur
À l'extérieur
Section nominale 359 mm²
Diamètre Externe: 25 mm
Interne: 21,4 mm
Nuance de la couleur Gris (RAL 7035)
Longueur 3 m
Complémentaires
Résistance à la compression 750 N
Matière PVC (chlorure de polyvinyle)
Quantité du lot 51 m
Température ambiante de fonctionnement -5…60 °C
Normes CEI 61386
Environnement
Tenue aux chocs (IK) IK07
Certifications du produit NF
Caractéristique d'environnement Non propagateur de flamme
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 12 cm
Largeur de l'emballage 1 13,5 cm
Longueur de l'emballage 1 301 cm
Poids de l'emballage 1 146 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois