Schneider-Electric Sonepar
 
IMT42925 image- sonepar-france
IMT42925
Mureva Tube - équerre pour conduit rigide - Ø25mm - blanc polaire
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Mureva
Type de produit ou équipement Coude
Compatibilité de gamme Mureva TUBE Mureva coude
Couleur Blanc (RAL 9003)
Quantité par emballage 25 pièces
Complémentaires
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Conditions d’utilisation Intérieur/extérieur
Matière PVC (chlorure de polyvinyle)
Résistance à l'écrasement 750 N/m
Diamètre intérieur 21,3 mm
Diamètre extérieur 25 mm
Environnement
Température de fonctionnement -5…60 °C
Labels qualité NF
Normes EN 50086-2-1
EN 61386-21 : 2004
Caractéristique d'environnement Non propagateur de flamme
Classe IP IP40
Classe IK IK07
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,1 cm
Largeur de l'emballage 1 5,8 cm
Longueur de l'emballage 1 5,8 cm
Poids de l'emballage 1 30,0 g
Type d'emballage 2 CAR
Nb produits dans l'emballage 2 25
Hauteur de l'emballage 2 16,0 cm
Largeur de l'emballage 2 12,5 cm
Longueur de l'emballage 2 23,3 cm
Poids de l'emballage 2 760,0 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois