Schneider-Electric Sonepar
 
IMT43325 image- sonepar-france
IMT43325
Mureva, coude pour tube GT 3321 - PVC - Ø25 mm - Gris - IP40
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Mureva
Type de produit ou équipement Coude
Fonctions disponibles Fonction GT
Emplacement de montage Intérieur
À l'extérieur
Section nominale 359 mm²
Diamètre Externe: 25 mm
Interne: 21,4 mm
Nuance de la couleur Gris (RAL 7035)
Complémentaires
Quantité du lot 20 pièces
Température ambiante de fonctionnement -5…60 °C
Matière PVC (chlorure de polyvinyle)
Normes CEI 61386
Environnement
Degré de protection (IP) IP40
Tenue aux chocs (IK) IK07
Caractéristique d'environnement Non propagateur de flamme
Certifications du produit NF
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 19,5 cm
Largeur de l'emballage 1 30 cm
Longueur de l'emballage 1 19,5 cm
Poids de l'emballage 1 58 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois