Schneider-Electric Sonepar
 
IMT45920 image- sonepar-france
IMT45920
Mureva FIX Instaclip - clip à tube - pour conduits Ø16 et Ø20mm - blanc polaire
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Mureva
Type de produit ou équipement Support de conduit
Compatibilité de gamme Mureva TUBE Mureva conduit
Couleur Blanc (RAL 9003)
Quantité par emballage 100 pièces
Complémentaires
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Conditions d’utilisation Intérieur
À l'extérieur
Diamètre du tube 16 mm
20 mm
Matière Polyamide
Mode de fixation Par vis
Par cheville Murafix
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,5 cm
Largeur de l'emballage 1 1,6 cm
Longueur de l'emballage 1 7,6 cm
Poids de l'emballage 1 2,0 g
Type d'emballage 2 CAR
Nb produits dans l'emballage 2 100
Hauteur de l'emballage 2 12,0 cm
Largeur de l'emballage 2 7,0 cm
Longueur de l'emballage 2 18,5 cm
Poids de l'emballage 2 221,0 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois