Schneider-Electric Sonepar
 
IMT46016 image- sonepar-france
IMT46016
Mureva Tube GT - Ressort à cintrer - Ø16 mm
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Mureva Tube GT
Type de produit ou équipement Ressort à cintrer
Diamètre Externe: 16 mm
Complémentaires
Matière Acier
Quantité du lot 1 pièce
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,0 cm
Largeur de l'emballage 1 1,5 cm
Longueur de l'emballage 1 82,0 cm
Poids de l'emballage 1 454,0 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois