Schneider-Electric Sonepar
 
IMT46035 image- sonepar-france
IMT46035
Thorsman - colliers de serrage - serre câbles - 120x2,5mm - incolore
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Thorsman
Gamme de produit Thorsman
Type de produit Serre-câble
Couleur Naturel
Quantité par emballage Lot de 100
Complémentaires
Diamètre de serrage minimum 3 mm
Diamètre de serrage maximum 27 mm
Conditions d’utilisation Intérieur
Résistance à la déchirure Résistance à l'arrachement: 80 N
Matière PA (polyamide) 6.6 UV-stabilisé
Longueur 120 mm
Largeur 2,5 mm
Poids du produit 0,031 kg
Segment de marché Petit commerce
Environnement
Caractéristique d'environnement Résistance au feu flamme d'aiguille 30 s conforming to CEI 60695-11-5
Tenue à la flamme Auto-extinguible se conformer à UL 94 V2
Température ambiante de fonctionnement -40…85 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,0 cm
Largeur de l'emballage 1 10,0 cm
Longueur de l'emballage 1 18,0 cm
Poids de l'emballage 1 0,31 g
Type d'emballage 2 BAG
Nb produits dans l'emballage 2 100
Hauteur de l'emballage 2 10,0 cm
Largeur de l'emballage 2 10,0 cm
Longueur de l'emballage 2 18,0 cm
Poids de l'emballage 2 34,0 kg
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 25000
Hauteur de l'emballage 3 30,0 cm
Largeur de l'emballage 3 30,0 cm
Longueur de l'emballage 3 40,0 cm
Poids de l'emballage 3 9,4 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois