|
|
|
IMT46968
Thorsman - colliers de serrage - serre câbles - 250x4,8mm - noir
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 22, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Thorsman
|
Gamme de produit
|
Thorsman
|
Type de produit
|
Serre-câble
|
Couleur
|
Noir
|
Quantité par emballage
|
Lot de 100
|
Complémentaires
Diamètre de serrage minimum
|
3,5 mm
|
Diamètre de serrage maximum
|
65 mm
|
Conditions d’utilisation
|
Intérieur/extérieur
|
Résistance à la déchirure
|
Résistance à l'arrachement: 230 N
|
Matière
|
PA (polyamide) 6.6 UV-stabilisé
|
Longueur
|
250 mm
|
Largeur
|
4,8 mm
|
Poids du produit
|
0,155 kg
|
Segment de marché
|
Petit commerce
|
Environnement
Caractéristique d'environnement
|
Résistance au feu flamme d'aiguille 30 s conforming to CEI 60695-11-5
|
Tenue à la flamme
|
Auto-extinguible se conformer à UL 94 V2
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-40…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,1 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
0,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
25,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,5 g
|
Type d'emballage 2
|
BAG
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
100
|
Hauteur de l'emballage 2
|
1,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
14,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
162,0 g
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
18000
|
Hauteur de l'emballage 3
|
135,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
329,82 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|