Schneider-Electric Sonepar
 
IMT47000 image- sonepar-france
IMT47000
Thorsman - embase adhésive pour collier - 3,6mm
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Thorsman
Type de produit Base auto-adhésive
Couleur Transparent
Quantité par emballage 100 pièces
Complémentaires
Destination du produit Pour largeur de collier de 3,6 mm maximum
Conditions d’utilisation Intérieur
Mode de fixation Adhésif
Matière PA (polyamide) 6.6
Hauteur 18,7 mm
Largeur 18,7 mm
Profondeur 5,8 mm
Environnement
Caractéristique d'environnement Résistance au feu 30 s conforming to EN 62275
Tenue à la flamme Auto-extinguible
Température ambiante de fonctionnement -30…85 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,0 cm
Largeur de l'emballage 1 14,0 cm
Longueur de l'emballage 1 18,0 cm
Poids de l'emballage 1 0,8 g
Type d'emballage 2 BAG
Nb produits dans l'emballage 2 100
Hauteur de l'emballage 2 14,0 cm
Largeur de l'emballage 2 2,0 cm
Longueur de l'emballage 2 18,0 cm
Poids de l'emballage 2 100,0 g
Type d'emballage 3 CAR
Nb produits dans l'emballage 3 10000
Hauteur de l'emballage 3 17,0 cm
Largeur de l'emballage 3 40,0 cm
Longueur de l'emballage 3 55,0 cm
Poids de l'emballage 3 9,08 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois