Schneider-Electric Sonepar
 
IMT47006 image- sonepar-france
IMT47006
Mureva FIX - embase avec cheville pour collier d'installation de largueur 9mm
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Mureva FIX
Type de produit ou équipement Embase avec cheville
Application spécifique du produit Pour la fixation de colliers d'installation de largeur 9mm
Couleur Noir
Quantité par emballage 100 pièces
Complémentaires
Conditions d’utilisation À l'extérieur
Intérieur
Résistance à la déchirure Résistance à l'arrachement: 20 daN
Matière PA (polyamide) 6.6 UV-stabilisé
Poids du produit 0,002 kg
Environnement
Normes EN 50146
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,5 cm
Largeur de l'emballage 1 1,5 cm
Longueur de l'emballage 1 4,5 cm
Poids de l'emballage 1 1,53 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 100
Hauteur de l'emballage 2 4,5 cm
Largeur de l'emballage 2 12,0 cm
Longueur de l'emballage 2 22,0 cm
Poids de l'emballage 2 193,0 g
Type d'emballage 3 CAR
Nb produits dans l'emballage 3 4000
Hauteur de l'emballage 3 18,5 cm
Largeur de l'emballage 3 40,0 cm
Longueur de l'emballage 3 59,5 cm
Poids de l'emballage 3 8,55 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois