Schneider-Electric Sonepar
 
IMT49005 image- sonepar-france
IMT49005
Mureva Flex - conduit flexible sans halogène noir - Ø25mm - au mètre linéaire
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Mureva Flex GT HF
Type de produit ou équipement Conduit flexible
Fonctions disponibles Fonction GT
Emplacement de montage Intérieur
Section nominale 227 mm²
Diamètre Interne: 17 mm
Externe: 25 mm
Nuance de la couleur Noir (RAL 9005)
Longueur 50 m
Complémentaires
Résistance à la compression 750 N
Matière Polypropylène
Quantité du lot 50 m
Température ambiante de fonctionnement -25…105 °C
Normes CEI 61386
CEI 60754-2
EN 50267-2-2
CEI 61034
EN 50267-2-1
EN 50268
CEI 60754-1
Environnement
Degré de protection IP IP67 avec manchon
Certifications du produit NF
Caractéristique d'environnement Non propagateur de flamme
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,5 cm
Largeur de l'emballage 1 2,5 cm
Longueur de l'emballage 1 48 cm
Poids de l'emballage 1 20 g
Type d'emballage 2 CAR
Nb produits dans l'emballage 2 50
Hauteur de l'emballage 2 54 cm
Largeur de l'emballage 2 54 cm
Longueur de l'emballage 2 28 cm
Poids de l'emballage 2 5,4 kg
Type d'emballage 3 PAM
Nb produits dans l'emballage 3 1600
Hauteur de l'emballage 3 210 cm
Largeur de l'emballage 3 100 cm
Longueur de l'emballage 3 120 cm
Poids de l'emballage 3 185,8 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois