Schneider-Electric Sonepar
 
IMT49010 image- sonepar-france
IMT49010
Mureva Flex - manchon - 20mm - pour conduit flexible - sans halogène - noir
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Mureva Flex GT HF
Type de produit ou équipement Manchon
Diamètre Externe: 20 mm
Nuance de la couleur Noir (RAL 9005)
Environnement
Caractéristique d'environnement Non propagateur de flamme
Degré de protection (IP) IP67
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2 cm
Largeur de l'emballage 1 2 cm
Longueur de l'emballage 1 6 cm
Poids de l'emballage 1 8 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 100
Hauteur de l'emballage 2 12,5 cm
Largeur de l'emballage 2 17 cm
Longueur de l'emballage 2 29 cm
Poids de l'emballage 2 808 g
Type d'emballage 3 CAR
Nb produits dans l'emballage 3 800
Hauteur de l'emballage 3 37 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 50 cm
Poids de l'emballage 3 6,936 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois