Schneider-Electric Sonepar
 
IMT49016 image- sonepar-france
IMT49016
Mureva Tube - conduit rigide tulipé sans halogène noir Ø32mm - au mètre linéaire
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Mureva
Type de produit ou équipement Conduit rigide
Forme Tulipé
Fonctions disponibles Fonction GT
Emplacement de montage À l'extérieur
Intérieur
Section nominale 572 mm²
Diamètre Externe: 32 mm
Interne: 27 mm
Nuance de la couleur Noir (RAL 9005)
Longueur 3 m
Complémentaires
Résistance à la compression 750 N
Matière Polypropylène
Quantité du lot 57 m
Température ambiante de fonctionnement -25…105 °C
Normes EN 50267-2-1
CEI 60754-1
CEI 60754-2
EN 50267-2-2
CEI 61386
Environnement
Degré de protection IP IP30
Tenue aux chocs (IK) IK07
Certifications du produit NF
Caractéristique d'environnement Non propagateur de flamme
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 15 cm
Largeur de l'emballage 1 15 cm
Longueur de l'emballage 1 300 cm
Poids de l'emballage 1 185 g
Type d'emballage 2 CAR
Nb produits dans l'emballage 2 57
Hauteur de l'emballage 2 18,5 cm
Largeur de l'emballage 2 18,5 cm
Longueur de l'emballage 2 301 cm
Poids de l'emballage 2 10,6 kg
Type d'emballage 3 PAL
Nb produits dans l'emballage 3 1425
Hauteur de l'emballage 3 55 cm
Largeur de l'emballage 3 301 cm
Longueur de l'emballage 3 105 cm
Poids de l'emballage 3 265 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois