Schneider-Electric Sonepar
 
IMT49017 image- sonepar-france
IMT49017
Mureva Tube - conduit rigide tulipé sans halogène noir Ø40mm - au mètre linéaire
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Mureva
Type de produit ou équipement Conduit rigide
Forme Tulipé
Fonctions disponibles Fonction GT
Emplacement de montage Intérieur
À l'extérieur
Section nominale 907 mm²
Diamètre Externe: 40 mm
Interne: 34 mm
Nuance de la couleur Noir (RAL 9005)
Longueur 3 m
Complémentaires
Résistance à la compression 750 N
Matière Polypropylène
Quantité du lot 21 m
Température ambiante de fonctionnement -25…105 °C
Normes EN 50267-2-2
CEI 60754-1
CEI 61386
CEI 60754-2
EN 50267-2-1
Environnement
Degré de protection IP IP30
Tenue aux chocs (IK) IK07
Certifications du produit NF
Caractéristique d'environnement Non propagateur de flamme
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 13,0 cm
Largeur de l'emballage 1 13,0 cm
Longueur de l'emballage 1 300,0 cm
Poids de l'emballage 1 266,0 g
Type d'emballage 2 CAR
Nb produits dans l'emballage 2 21
Hauteur de l'emballage 2 12,0 cm
Largeur de l'emballage 2 12,0 cm
Longueur de l'emballage 2 301,0 cm
Poids de l'emballage 2 5,6 kg
Type d'emballage 3 PAL
Nb produits dans l'emballage 3 525
Hauteur de l'emballage 3 50,0 cm
Largeur de l'emballage 3 301,0 cm
Longueur de l'emballage 3 105,0 cm
Poids de l'emballage 3 140,0 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois