Schneider-Electric Sonepar
 
IMT49029 image- sonepar-france
IMT49029
Mureva Tube, manchon standard40mm, sans halogène, noir
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Mureva Tube GT HF
Type de produit ou équipement Manchon
Emplacement de montage Intérieur
À l'extérieur
Diamètre Externe: 40 mm
Nuance de la couleur Noir (RAL 9005)
Complémentaires
Matière PC/ABS
Quantité du lot 25 pièces
Température ambiante de fonctionnement -25…90 °C
Normes CEI 61386
CEI 60754-1
EN 50267-2-1
CEI 60754-2
EN 50267-2-2
Environnement
Degré de protection IP IP30
Tenue aux chocs (IK) IK07
Certifications du produit NF
Caractéristique d'environnement Non propagateur de flamme
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 11,3 cm
Largeur de l'emballage 1 12,2 cm
Longueur de l'emballage 1 29,2 cm
Poids de l'emballage 1 34 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 25
Hauteur de l'emballage 2 29,5 cm
Largeur de l'emballage 2 17 cm
Longueur de l'emballage 2 12,5 cm
Poids de l'emballage 2 858 g
Type d'emballage 3 CAR
Nb produits dans l'emballage 3 200
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 35,5 cm
Longueur de l'emballage 3 50 cm
Poids de l'emballage 3 7,216 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois