Schneider-Electric Sonepar
 
INS40551 image- sonepar-france
INS40551
OptiLine - Adaptateur pour trappe mu lti-usages
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit OptiLine 50
Type de produit Adaptateur de tube
Système d’installation de câblage Colonnette de branchement
Boîtier de prises
Quantité du paquet 1 / Unité 1 pièce
Complémentaires
Matière du produit Zinc chromé
Profondeur 80 mm
Hauteur 39 mm
Largeur 64 mm
Environnement
Température de fonctionnement -25…60 °C
Degré de protection (IP) IP44
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,5 cm
Largeur de l'emballage 1 8,0 cm
Longueur de l'emballage 1 6,5 cm
Poids de l'emballage 1 165,0 g
Type d'emballage 2 S01
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 15,0 cm
Largeur de l'emballage 2 15,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 1,848 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois