|
|
|
ISM10156
OptiLine 45 - goulotte aluminium - 75 x 55 mm - joint de fond
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
OptiLine 45
|
Système d’installation de câblage
|
Jonction
|
Type de produit
|
Joint de fond
|
Couleur
|
Aluminium métallique
|
Quantité du paquet 1 / Unité
|
Lot de 1
|
Complémentaires
Matériau de partage
|
Aluminium
|
Coupe transversale de partage
|
75 x 55 mm
|
Mode de fixation
|
Clipsé
|
Matière du produit
|
PC/ABS peint
|
Longueur
|
100 mm
|
Hauteur
|
80 mm
|
Largeur
|
57 mm
|
Environnement
Normes
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1 :2005
EN 50085-1 :2013/A1
EN 50085-2-1 :2006
EN 50085-2-1 :2011/A1
NF C 68-102
|
Température de fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Degré de protection (IP)
|
IP30
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK07
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,7 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
2,4 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
41 g
|
Type d'emballage 2
|
BAG
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
75
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
29,9 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
39,8 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,331 kg
|
Type d'emballage 3
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
600
|
Hauteur de l'emballage 3
|
45 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
38,648 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|