|
|
|
ISM10358
OptiLine 45 - goulotte aluminium - té de dérivation vers 140 x 55 mm
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
OptiLine 45
|
Système d’installation de câblage
|
Jonction
|
Type de produit
|
T de dérivation
|
Couleur
|
Aluminium métallique
|
Quantité du paquet 1 / Unité
|
Lot de 1
|
Complémentaires
Matériau de partage
|
Aluminium
|
Coupe transversale de partage
|
165 x 55 mm
185 x 55 mm
140 x 55 mm
|
Mode de fixation
|
Clipsé
|
Matière du produit
|
PC/ABS peint
|
Longueur
|
162 mm
|
Hauteur
|
52 mm
|
Largeur
|
57 mm
|
Environnement
Normes
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1 :2005
EN 50085-1 :2013/A1
EN 50085-2-1 :2006
EN 50085-2-1 :2011/A1
NF C 68-102
|
Température de fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Degré de protection (IP)
|
IP30
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK07
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,200 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,700 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
16,200 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
42,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
551,000 g
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|