|
|
|
ISM10955
OptiLine 45 et 70 - Eclisse mise à la terre - zinc
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
OptiLine 70
OptiLine 45
|
Système d’installation de câblage
|
Jonction
|
Type de produit
|
Joints internes et élément de mise à la terre
|
Quantité du paquet 1 / Unité
|
Lot de 10
|
Complémentaires
Matériau de partage
|
Plastique
Aluminium
|
Coupe transversale de partage
|
140 x 55 mm
185 x 55 mm
80 x 55 mm
95 x 55 mm
155 x 55 mm
120 x 55 mm
165 x 55 mm
75 x 55 mm
|
Matière du produit
|
Zinc non traité
|
Longueur
|
26 mm
|
Hauteur
|
4 mm
|
Largeur
|
6 mm
|
Environnement
Normes
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1 :2005
EN 50085-1 :2013/A1
EN 50085-2-1 :2006
EN 50085-2-1 :2011/A1
NF C 68-102
|
Température de fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Degré de protection (IP)
|
IP30
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,7 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
0,6 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
2,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
5,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
0,7 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
7,5 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
11,5 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
51,0 g
|
Type d'emballage 3
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
600
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
3,515 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|