|
|
|
ISM10960P
OptiLine 45 - couvercle alu blanc pr goulotte - 45x16x2000mm - au mètre linéaire
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Système d’installation de câblage
|
Pôle
Colonnette
|
Type de produit ou équipement
|
Couvercle avant
|
Complémentaires
Type de pôle
|
À une face
À deux faces
|
Type de borne
|
À deux faces
À une face
|
Nuance de la couleur
|
Blanc polaire (RAL 9003)
|
Quantité du lot
|
24 m
|
Matériau de partage
|
Plastique
|
Coupe transversale de partage
|
75 x 55 mm
165 x 55 mm
140 x 55 mm
95 x 55 mm
185 x 55 mm
|
Finition de surface
|
Laqué
|
Mode de fixation du pôle
|
Installation mobile
Installé par compression
|
Mode de fixation
|
Clipsé
|
Matière
|
Aluminium
|
Longueur
|
2000 mm
|
Hauteur
|
45 mm
|
Largeur
|
16 mm
|
Environnement
Normes
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1 :2005
EN 50085-2-1 :2002
NF C 68-102
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Degré de protection (IP)
|
IP40
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK07
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
1,6 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
200 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
327 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
24
|
Hauteur de l'emballage 2
|
5,7 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
12,1 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
203,3 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
8,251 kg
|
Type d'emballage 3
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
960
|
Hauteur de l'emballage 3
|
36,8 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
120,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
210,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
355,04 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|