|
|
|
ISM11304P
OptiLine 70 goulotte pvc blanc polaire 120 x 55 - embouts
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
OptiLine 70
|
Système d’installation de câblage
|
Jonction
|
Type de produit
|
Embout
|
Couleur
|
Blanc polaire (RAL 9003)
|
Quantité du paquet 1 / Unité
|
Lot de 2
|
Complémentaires
Matériau de partage
|
Plastique
|
Coupe transversale de partage
|
120 x 55 mm
|
Mode de fixation
|
Clipsé
Vis
|
Matière du produit
|
PC/ABS
|
Longueur
|
21 mm
|
Hauteur
|
124 mm
|
Largeur
|
56 mm
|
Environnement
Normes
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1 :2005
EN 50085-1 :2013/A1
EN 50085-2-1 :2006
EN 50085-2-1 :2011/A1
NF C 68-102
|
Température de fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Degré de protection (IP)
|
IP40
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK07
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,6 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,3 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
30 g
|
Type d'emballage 2
|
BAG
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
2
|
Hauteur de l'emballage 2
|
0,2 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
11,2 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
12,3 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
63 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
150
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
5,259 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|